Pinza per celle solari
Componenti per il vuoto | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Energia solare ed eolica

Ventose
Serie NS

- Stabilitá elevata per superfici piane ed instabili
- I nodi evitano l´aspirazione di materiali molto piccoli

- Stabilitá elevata per superfici piane ed instabili
- I nodi evitano l´aspirazione di materiali molto piccoli
Durante la manipolazione di celle solari altamente sensibili venivano richieste alte prestazioni dalla tecnica del vuoto. Durante la ricezione delle celle solari, le ventose non possono esercitare pressoché alcuna forza sul pezzo in lavorazione in quanto le celle sono spesse solo pochi millimetri e si rompono molto facilmente.
La soluzione si basa su uno stantuffo di aspirazione speciale con guida ad alta precisione per il fissaggio delicato delle celle solari. La guida rettificata permette uno scivolamento all'indietro molto leggero dell'aspiratore al contatto con la superficie, in modo tale che sia possibile una manipolazione sicura.
 IP40 IP40
 Pneumatici Pneumatici
 Presa esterna Presa esterna
 Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
| Tipo di alimentazione | VAC | 
| Forza di presa max. | 45 [N] | 
| Progetto pinza | KRAFT | 
| Sicurezza di presa | DRUCKSICHER | 
| Classe IP | IP40 | 
| Peso del sistema | 0.5 [kg] | 
| Peso del pezzo max. | 0.5 [kg] | 
| Temperatura del pezzo max. | 110 [°C] |